Montasjeelementer

Skruer

Passer for muttere eller for systemhullingen.

Skruer

Innvendige sekskantskruer

Passer for festemuttere, skyvemuttere, burmuttere og innstikkmuttere.

Skruer

Selvborende skruer

Kjørning, boring og fastskruing med elektrisk eller pneumatisk verktøy i en og samme operasjon. For platetykkelse: 0,8 - 3 mm.

Skruer

Selvgjengende skruer

For de runde utsparingene med Ø 4,5 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis.

Skruer

Torx-plateskruer

Innvendig og utvendig sekskant skrue for økt sikkerhet.

Skruer

Skrue for innvendig utbygging For AX-plast

For montering av tilbehør til festepigger på kapslingen.

Skruer

Einsteckverschraubung, 19"

Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.

Skruer

Montasjeskruer

For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater.

Skruer

Takmonteringsskrue

For sammenskruing av takplater istedenfor løfteører. Med kontaktskiver for potensialutligning.