Innvendig og utvendig sekskant skrue for økt sikkerhet.
- Art.nr:
- SZ 2486600
- Utførelse
- Torx-plateskruer
- Produktbeskrivelse
- Innvendig og utvendig sekskant skrue for økt sikkerhet.
- Anvendelsesområder
- For de runde utsparingene med Ø 4,5 eller 4,7 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis
- Dimensjoner
- Gjenger: 5,5
Gjengelengde: 13 mm - Gjenger
- 5,5
- Pakkeenhet
- 300 stk.
- Nettovekt
- 0,9 kg
- Bruttovekt
- 1,055 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Produktbeskrivelse
- VX Torx-plateskrue, for stålplate, mål: 5,5 x 13 mm