For de runde utsparingene med Ø 4,5 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis.
- Art.nr:
- SZ 2504000
- Utførelse
- Sekskantskruer
- Anvendelsesområder
- For de runde utsparingene med Ø 4,5 eller 4,7 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis
- Dimensjoner
- Gjenger: M5
Gjengelengde: 10 mm - Gjenger
- M5
- Pakkeenhet
- 500 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,372 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025684
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Produktbeskrivelse
- SZ Selvborende skrue (sekskantskrue), for gjenger M5