Kjørning, boring og fastskruing med elektrisk eller pneumatisk verktøy i en og samme operasjon. For platetykkelse: 0,8 - 3 mm.
- Art.nr:
- SZ 2487000
- Utførelse
- Selvborende skruer
- Produktbeskrivelse
- Merk og skru inn med elektrisk eller pneumatisk verktøy i en og samme operasjon. Nøkkelvidde: 8 mm
- Anvendelsesområder
- For platetykkelse: 0,8 - 3 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: ST 4,8
Gjengelengde: 9,5 mm - Gjenger
- ST 4,8
- Pakkeenhet
- 300 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,82 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Produktbeskrivelse
- SZ Selvborende skrue, for gjenger ST 4,8