For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater.
- Art.nr:
- DK 7094130
- Utførelse
- innvendige sekskantskruer 25
- Produktbeskrivelse
- For innskyvbare elektronikkenheter, 482,6 mm (19")-komponenter og blindplater.
- Leveringsomfang
- Inkl. plast-underlagsskiver
- Montasjetips
- Maks. tiltrekkingsmoment 3 Nm
- Dimensjoner
- Gjenger: M5
Gjengelengde: 16 mm - Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,15 kg
- Bruttovekt
- 0,18 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663046
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivelse
- DK Innvendige sekskantskruer, M5 x 16 mm, Vekt/VE: 25