Montasjeelementer

Montasjeelementer for skinnesystemer

Montasjeelementer for skinnesystemer.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Festevinkel C-profil for feste på den horisontale profilen

For raskt feste av C-profilskinner.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Holdevinkel PS

For hurtig montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Feste TS for systemchassis 17 x 73 mm

For feste av TS systemchassis, når montering som montasjeplater sperrer tilgangen til fastskruingen.

Montasjeelementer for skinnesystemer

TS montasjeblokk

Montasjeelementer for skinnesystemer

Burmuttere for VX

For metrisk feste rundt hele skapprofilen.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Montasje-holdestykke TS

Gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23 x 23 mm. F.eks. for avstiving av utvendige flater eller for å bygge opp et ekstra innvendig nivå.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Montasje-holdestykke PS for VX, TS, VX SE

For variabel montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Holde- hhv. distansestykke

For fleksibelt feste av C-profil-, bæreprofil- eller kabelfangskinner (vinkelprofil). På siden for montering av kabelfesteskinner eller kabelrør (Ø 20 mm). Montasjepunkter med gjenger M8.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Montasjebøyle

For individuell montering av skinner.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Festeklør for to montasjenivåer for koblingsboks KX, buskapsling KX

For å feste DIN-skinner direkte på bakveggen i koblingsboksen KX og buskapslingen KX. Gir 10 mm ekstra innbyggingsdybe uten at man må bygge om kapslingen.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Kombi-holdestykke PS

For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Montasjeblokk for AE

For AE. Som tilbehør for ekstra innvendig oppbygging f.eks. montering av kabelstrips, PS-montasjeskinner, DIN- og C-profilskinner (f.eks. for et 2. montasjenivå).

Montasjeelementer for skinnesystemer

Vinkelstykke

For montering av profilskinnesystemer og montasjeflater med en helning på 45°. På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

KX avstandsvinkel for berøringsbeskyttelsesavdekning

Vinkel for montering av berøringsbeskyttelsesdeksler i KX koblingsbokser med dybde 120 mm. Forhindrer uautorisert eller utilsiktet tilgang til strømførende komponenter i skapet.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Hurtigmontasjeblokk

For universelle montasjemuligheter av skinnesystemer på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

Kombi-holdestykke TS

For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.

Montasjeelementer for skinnesystemer

19"-feste, 1 U med kontakt

Festeelement for 19" (482,6 mm)-montasjenivå