Gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23 x 23 mm. F.eks. for avstiving av utvendige flater eller for å bygge opp et ekstra innvendig nivå.
- Art.nr:
- TS 8800370
- Produktbeskrivelse
- Gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23 x 23 mm. F.eks. for avstiving av utvendige flater eller for å bygge opp et ekstra innvendig nivå.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- Inkl. 24 plateskruer 5,5 x 13 mm.
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, SE skapprofilen i flukt med skapets ytterside.
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen i flukt med den lyse skapbredden
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 24 stk.
- Nettovekt
- 1,08 kg
- Bruttovekt
- 1,24 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Montasje-holdestykker, gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23x23 mm, på den vertikala TS, SE skapprofilen