For hurtig montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.
- Art.nr:
- SZ 4181000
- Produktbeskrivelse
- For hurtig montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Holdevinkel, venstre
Festevinkel, høyre
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 0,96 kg
- Bruttovekt
- 1,044 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Holdevinkel, for hurtig montering, på montasjeskinnen 23x23 mm