For universelle montasjemuligheter av skinnesystemer på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm.
- Art.nr:
- TS 4133000
- Produktbeskrivelse
- For et mangfold av utbyggingsmuligheter.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- 12 hurtigmontasjeblokker
12 innstikkmuttere M8
24 firkantmuttere M8
24 skruer M8 x 16 mm - Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På systemchassis for innvendig montasjenivå
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
- Passer for kapslingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 1,44 kg
- Bruttovekt
- 1,52 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Hurtigmontasjeblokk
- Dokumentasjon
- Info sheet