For montering av profilskinnesystemer og montasjeflater med en helning på 45°. På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm.
- Art.nr:
- TS 4134000
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av profilskinner og montasjeflater med en helning på 45°. Som standard med to festemuligheter: Ledende til underlaget eller isolert fra påbyggingsflaten.
- Materiale
- Vinkelstykke: Støpt sink
Isolasjonsstykker: Plast - Leveringsomfang
- Vinkelstykke
Isolasjonsstykke
Isolasjonsstoffskrue
2 montasjeskruer
Innstikkmutter M8 - Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På systemchassis for innvendig montasjenivå
- På holde- hhv. avstandsstykke
- På hurtigmontasjeblokk
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
- Passer for kapslingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 0,9 kg
- Bruttovekt
- 0,995 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Vinkelstykke
- Dokumentasjon
- Info sheet