For raskt feste av C-profilskinner.
- Art.nr:
- TS 7091100
- Produktbeskrivelse
- For hurtig feste på den horisontale skapprofilen eller for kaskadert kabelføring mellom to horisontale system- eller montasjechassiser.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Holdevinkel, venstre
Festevinkel, høyre
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- Montasjetips
- For hver C-profilskinne trenger man to festevinkler for å feste
- Passer for kapslingstype
- TS
- TS IT
- SE
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,32 kg
- Bruttovekt
- 0,346 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal