Burmuttere for VX

Art.nr: VX 4164500

El nummer: E2406448

For metrisk feste rundt hele skapprofilen.

Art.nr:
VX 4164500
Fordeler
Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Skyves enkelt inn fra siden
Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
Monteringsmuligheter
På horisontal og vertikal VX-skapprofil
På systemchassis 23×64 mm
På systemchassis 23×89 mm, rustfritt stål
På montasjechassis 23×64 mm
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
I VX SE bunnrammer
null
Dimensjoner
Gjenger: M6
Passer for kapslingstype
VX
Gjenger
M6
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
0,12 kg
Bruttovekt
0,175 kg
Tolltariffnummer
73181692
EAN
4028177920996
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
VX burmutter, gjenge M6
Dokumentasjon
Info sheet