- Art.nr:
- VX 4165500
- Fordeler
- Monteres rundt hele skapprofilen
- Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
- Skyves enkelt inn fra siden
- Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
- Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På systemchassis 23×64 mm
- På systemchassis 23×89 mm, rustfritt stål
- På montasjechassis 23×64 mm
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- I VX SE bunnrammer
- null
- Dimensjoner
- Gjenger: M8
- Passer for kapslingstype
- VX
- Gjenger
- M8
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 0,12 kg
- Bruttovekt
- 0,158 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
-
VX burmutter, gjenge M8