Burmuttere for VX

Art.nr: VX 4166.500

For metrisk feste rundt hele skapprofilen.

Art.nr:
VX 4166.500
Fordeler
Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Skyves enkelt inn fra siden
Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
Monteringsmuligheter
På horisontal og vertikal VX-skapprofil
På systemchassis 23×64 mm
På systemchassis 23×89 mm, rustfritt stål
På montasjechassis 23×64 mm
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
I VX SE bunnrammer
null
Dimensjoner
Gjenger: M5
Passer for kapslingstype
VX
Gjenger
M5
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
0,16 kg
Bruttovekt
0,173 kg
Tolltariffnummer
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
VX Captive nut, thread: M5
Dokumentasjon
Info sheet