Rammetilkoblingsstykke for TS montasjeskinne 17 x 17 mm

Art.nr: SV 9673901

For TS montasjeskinne 17 x 17 mm.

Art.nr:
SV 9673901
Produktbeskrivelse
Montasjedel med integrerte gjengeboringer M4 for feste av TS montasjeskinnen 17 x 17 mm
Anvendelsesområder
Brukes selvholdende i TS-rasteren og festes på rammen med en skrue.
Materiale
Støpt sink
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
På den horisontale TS, VX SE skapprofilen
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
Kan også brukes med TS-raster for å feste andre profiler.
Passer for kapslingstype
TS 8
Pakkeenhet
24 stk.
Nettovekt
1,008 kg
Bruttovekt
1,175 kg
Tolltariffnummer
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Rammetilkoblingsstykke, for montasjeskinne 17x17 mm