Hjørneprofil for TS montasjeskinne 17 x 17 mm

Artikkelnummer: SV 9673.902

For TS montasjeskinne 17 x 17 mm.

Artikkelnummer:
SV 9673.902
Produktbeskrivelse
Montasjefeil med integrerte gjengeboringer M4
Anvendelsesområder
For sammenkobling av to TS montasjevinkler i en vinkel på 90° over hjørne
Absolutt nødvendig for oppbygging av hjelpekonstruksjonen for skille av samleskinnerom
Materiale
Støpt sink
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,079 kg
Tolltariffnummer
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Hjørneprofil, for montasjeskinne 17x17 mm