For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet og som stålportal for lett og middels belastning.
- Art.nr:
- SV 9673953
- Utførelse
- For vertikalt skille ved samleskinnesystem i det bakre området oppe
- Produktbeskrivelse
- Montasjeprofil med TS-raster på tre sider. Egnet for For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet, til individuell bruk som stålportal for lett og middels belastning, feste på det indre eller ytre montasjenivået til TS 8-skapet.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 487,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 2,16 kg
- Bruttovekt
- 2,348 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjeskinne 17x17 mm, L: 487,5 mm, for TS