- Artikkelnummer:
- SV 9673.961
- Utførelse
- For vertikalt skille ved samleskinnesystem i det bakre området nede
- Produktbeskrivelse
- Montasjeprofil med TS-raster på tre sider. Egnet for For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet, til individuell bruk som stålportal for lett og middels belastning, feste på det indre eller ytre montasjenivået til TS 8-skapet.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 512,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 2,52 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543546
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234