TS montasjeskinne 17 x 17 mm for TS

Artikkelnummer: SV 9673.995

For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet og som stålportal for lett og middels belastning.

Artikkelnummer:
SV 9673.995
Utførelse
For vertikalt skille ved samleskinnesystem i det bakre området nede
Produktbeskrivelse
Montasjeprofil med TS-raster på tre sider. Egnet for For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet, til individuell bruk som stålportal for lett og middels belastning, feste på det indre eller ytre montasjenivået til TS 8-skapet.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Lengde
862,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 700 ‐ = 800
Pakkeenhet
12 stk.
Nettovekt
3,3 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177627864
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Montasjeskinne 17x17 mm, L: 862,5 mm, for TS