Universalsensor CMC III
- Art.nr:
- DK 7030190
- Utførelse
- Universalsensor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Sensoren har to digitale innganger og en analog inngang som kan konfigureres iht. bruken
- De digitale inngangene kan konfigureres som 2x overvåking av potensialfrie kontakter, 2x S0-bus (energimålere) eller 1x Wiegand-grensesnitt (eksterne Access-systemer). Den analoge inngangen kan brukes som 4 - 20 mA-grensesnitt
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Universalsensor - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- analog, 4 - 20 mA
- 2 digitale innganger/S0-bus/Wiegand
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 32
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 32
- Antall deltakere PDU (maks.)
- 16
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,125 kg
- Bruttovekt
- 0,199 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177659544
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III universalsensor, for tilkobling til CMC III Processing Unit, via CAN-Bus-grensesnitt, grensesnitt: 2 x digital inngang
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning
- Datablad
- Graphics