CMC III sensorer

Artikkelnummer: DK 7320.630

For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom.

Artikkelnummer:
DK 7320.630
Utførelse
Lekkasjesensor
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan gjøres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten
Sensoren monteres med det optiske elementet i retning gulvet
Sensoren overvåker med en optisk sensor bunnen med tanke på væske (lekkasje)
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkoblingskabel med plugg
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
Grensesnitt
RJ12
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Målemetode
optisk
Dimensjoner
Bredde: 85 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 18 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,09 kg
Bruttovekt
0,095 kg
Tolltariffnummer
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning