CMC III Power Units

Art.nr: DK 7030050

Til strøm-/energimåling og inn-/utkobling av forbrukere, som f.eks. vifter.

Art.nr:
DK 7030050
Produktbeskrivelse
Inngangen kobles til utgangene via to reléer. På denne måten kan utganger kobles til måleverdier og dermed kobles automatisk Eksempel på anvendelse er styring av vifter. Manuell kobling via brukergrensesnittet for CMC III eller IoT-grensesnittet er også mulig. Hver utgang overvåkes og forskjellige verdier kan måles. Kan ikke drives med prosesseringsenheten Compact.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Virkemåte
Kobler 2 utganger
Måling av spenning, strøm, effekt, arbeid
Regulering og kobling av vifter, varmeelementer, forbrukere
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
CMC III Power Unit
Inkl. festemateriell for montering på flater
Input connection
Kontakt C14
Grensesnitt bus-system
2 x RJ45 CAN-bus
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
16
Antall deltakere PU (maks.)
8
Henvisning
Kan ikke brukes sammen med prosesseringsenheten Compact
For å regulere viftene er et støyfilter 7030051 for hver vifte nødvendig
Dimensjoner
Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm
Tilkoblinger utgang
2 x Kontakt C13, kan kobles
Måleområde cos φ
0 ‐ ± 90 °
Energiforbruk
0 ‐ 1.000.000 kWh
Realeffekt
46 ‐ 2,3
Driftsfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Spenning
110 ‐ 230 V
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,588 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Power Unit, Til strøm-/energimåling og inn-/utkobling av forbrukere, som f.eks. vifter, inngang: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, utgang: 2x C13, 100-230 V, upp til 10 A, 50/60 Hz
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Graphics