Produktet utløper: 31. des. 2023
- Art.nr:
- DK 7030240
- Utførelse
- for 1-delt. aluminiumsdør med vindu
- Produktbeskrivelse
- For automatisk åpning av dørene til et rack i nødssituasjoner, tilkobling og styring fra Door Control Module.
- Virkemåte
- Dørene blir holdt lukket ved hjelp av et magnetsystem. Hvis spenningen til magnetene blir avbrutt, trykk gasstrykkdempersystemet opp døren.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- med gasstrykkdempersystem
kabeltre
Magnetisk låsing
Inkl. festemateriell - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,08 kg
- Bruttovekt
- 3,38 kg
- Tolltariffnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695856
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Døråpnersett, for 1-delt dør m. vindu, 24 V DC
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper