Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2023
Døråpnersett for automatisk åpning av døren (ADO)
Art.nr: DK 7030241
Gasstrykkdempersystem som gjør det mulig å åpne en dør i enhver nødssituasjon. Døråpnersettene kobles til og styres ved hjelp av den tilhørende dørstyringsmodulen.
- Art.nr:
- DK 7030241
- Utførelse
- for 1-delt Stålplatedør
- Produktbeskrivelse
- For automatisk åpning av dørene til et rack i nødssituasjoner, tilkobling og styring fra Door Control Module.
- Virkemåte
- Dørene blir holdt lukket ved hjelp av et magnetsystem. Hvis spenningen til magnetene blir avbrutt, trykk gasstrykkdempersystemet opp døren.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Magneter
med gasstrykkdempersystem
Inkl. festemateriell - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,1 kg
- Bruttovekt
- 3,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177701328
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Døråpnersett, for 1-delt Stålplatedør, 24 V DC
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper