- Art.nr:
- DK 7320.721
- Utførelse
- Komforthåndtak med Master-Key-funksjon
- Produktbeskrivelse
- For styring og overvåking via en sentral styreenhet av typen CMC III og IoT-grensesnitt.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 adaptere for dør med vindu
kabelklemmer
Adapter for halvprofilsylinder
Tilkoblingskabel (3 m) med RJ 12-plugg
Inkl. festemateriell
- Forriglingstype
- Master-Key-funksjon (med nødåpningsfunksjon)
- Driftsstrøm maks.
- 0,1 A
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 16
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,99 kg
- Bruttovekt
- 0,992 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III håndtak, med Master-Key-funksjon, for TS 8, DK-TS