Tetningsramme, modulær

Art.nr: AX 2583100

El nummer: E2436850

For generell bruk på alle flater og vegger, for innføring av forkonfeksjonerte kabler og ledninger med plugg. Også for montering på 24- og 16-polede pluggutsparinger.

Art.nr:
AX 2583100
Utførelse
For 10 pakningsinnsatser, liten
Produktbeskrivelse
For generell bruk på alle flater og vegger, for innføring av forkonfeksjonerte kabler og ledninger med plugg. Også for montering på 24- og 16-polede pluggutsparinger.
Materiale
Plast
Farge
Svart
Leveringsomfang
Tetningsramme
Låseramme
Nødvendig utsparing
113,5 x 46 mm (24-polet)
Dimensjoner
Bredde: 153,08 mm
Dybde: 70,08 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,13 kg
Bruttovekt
0,148 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Tetningsramme, for kabelgjennomføring, modulær, for 10 pakningsinnsatser, liten eller, for pluggutsparinger (24-polet)
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Dokumentasjon
Veiledning
Ytterligere informasjon