De delte tetningssettene sørger i forbindelse med inndelingene for individuell kabelinnføring, også av forkonfeksjonerte kabler.
- Art.nr:
- AX 2580115
- Utførelse
- Pakningsinnsats, stor
- Produktbeskrivelse
- De delte tetningssettene sørger i forbindelse med inndelingene for individuell kabelinnføring, også av forkonfeksjonerte kabler.
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X, kun for innendørs bruk
- For kabeldiameter
- 15 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,125 kg
- Bruttovekt
- 0,157 kg
- Tolltariffnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939752
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Pakningsinnsatser, for kabelgjennomføring, modulær, stor, for kabeldiameter 15 mm
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)