Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjøre direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.
- Art.nr:
- SZ 2563200
- Produktbeskrivelse
- Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjøre direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten
- Number of rectangular cutouts
- 4
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensjoner
- Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...80 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved riktig montering
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,42 kg
- Bruttovekt
- 0,48 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 447x149 mm, for flenseplater, størrelse 3
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning
- Ytterligere informasjon