For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.
- Art.nr:
- SZ 2566400
- Produktbeskrivelse
- For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.
- Materiale
- Flensplate: Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 401 mm
Dybde: 221 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 6
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,65 kg
- Bruttovekt
- 1,84 kg
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944619
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 401x221 mm, for flenseplater, størrelse 6
- Dokumentasjon
- Info sheet