Kunststoff-kabelflensplate med metrisk svekning

Art.nr: SZ 2560010

El nummer: E2430396

Med svekninger for kabelnipler.

Art.nr:
SZ 2560010
Produktbeskrivelse
Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Farge
RAL 7035
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensjoner
Bredde: 160 mm
Dybde: 70 mm
Passer for
Kapslingstype: AE
Flensplate
Størrelse: 1
Driftstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 ved riktig montering
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,51 kg
Bruttovekt
0,605 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 160x70 mm, størrelse: 1