Med svekninger for kabelnipler.
- Art.nr:
- SZ 2561010
- Produktbeskrivelse
- Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensjoner
- Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,13 kg
- Bruttovekt
- 1,396 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 330x90 mm, størrelse: 3