Med svekninger for kabelnipler.
- Art.nr:
- SZ 2562010
- Produktbeskrivelse
- Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensjoner
- Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 4
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,95 kg
- Bruttovekt
- 1 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 339x149 mm, størrelse: 4