Kunststoff-kabelflensplate med metrisk svekning

Art.nr: SZ 2563010

El nummer: E2430399

Med svekninger for kabelnipler.

Art.nr:
SZ 2563010
Produktbeskrivelse
Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Farge
RAL 7035
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Dimensjoner
Bredde: 530 mm
Dybde: 149 mm
Passer for
Kapslingstype: AE
Flensplate
Størrelse: 5
Driftstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
1,75 kg
Bruttovekt
1,949 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 530x149 mm, størrelse: 5