Med svekninger for PG-nipler.
- Art.nr:
- KL 1582000
- Produktbeskrivelse
- Med svekninger for PG-nipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 6
2
2
- Antall x PG diameter
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - Dimensjoner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: KL
- Flensplate
- Størrelse: 2
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,581 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KL Kunststoff-kabelflensplate, med PG-svekning, BD: 220x90 mm, størrelse: 2, PG knockouts: 13.5