Stikk hull i kunststoffet og trekk kabelen gjennom, kapslingsklasse IP 65 ved nøyaktig kabelinnføring.
- Art.nr:
- SZ 2561500
- Produktbeskrivelse
- Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
Halogenfri - Farge
- Iht. RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Dimensjoner
- Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,365 kg
- Bruttovekt
- 0,37 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Kunststoff-kabelflensplate, med membraner, BD: 330x90 mm, størrelse: 3