Kunststoff-kabelflensplate med membraner

Art.nr: SZ 2562500

El nummer: E2430863

Stikk hull i kunststoffet og trekk kabelen gjennom, kapslingsklasse IP 65 ved nøyaktig kabelinnføring.

Art.nr:
SZ 2562500
Produktbeskrivelse
Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale
Plast iht. UL 94-V0
Halogenfri
Farge
Iht. RAL 7035
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner
Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm
Passer for
Kapslingstype: AE
Flensplate
Størrelse: 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,55 kg
Bruttovekt
0,58 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Kunststoff-kabelflensplate, med membraner, BD: 339x149 mm, størrelse: 4