Stikk hull i kunststoffet og trekk kabelen gjennom, kapslingsklasse IP 65 ved nøyaktig kabelinnføring.
- Art.nr:
- SZ 2563500
- Produktbeskrivelse
- Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
Halogenfri - Farge
- Iht. RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Dimensjoner
- Bredde: 534 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 5
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,86 kg
- Bruttovekt
- 0,96 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Kunststoff-kabelflensplate, med membraner, BD: 534x149 mm, størrelse: 5