Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.
Flenseplate i metall med metrisk svekning
Art.nr: SZ 1581100
El nummer: E2430829
Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet KX:
- Art.nr:
- SZ 1581100
- Produktbeskrivelse
- Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 12 x M20
- Dimensjoner
- Bredde: 221 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: KL
- Flensplate
- Størrelse: 2
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,23 kg
- Bruttovekt
- 0,25 kg
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metall-flensplater, med metrisk svekning, BD: 221x90 mm, størrelse: 2
- Dokumentasjon
- Ytterligere informasjon