Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.
- Art.nr:
- SZ 1581200
- Produktbeskrivelse
- Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 12 x M20
- Dimensjoner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: KX
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,23 kg
- Bruttovekt
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KX Flenseplate i metall, med metrisk svekning, for kabeldiameter M20
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Ytterligere informasjon