Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flensplater, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.
- Art.nr:
- SZ 2561400
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flenseplater.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Dimensjoner
- Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,08 kg
- Bruttovekt
- 0,319 kg
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177510166
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metall-flensplater, tett , BD: 330x90 mm, størrelse: 3