Kantet flenseplate med innskummet pakning og forhåndspregede, utbrytbare utsparinger for metriske kabelniper.
- Art.nr:
- EL 7705235
- Produktbeskrivelse
- Kantet flenseplate med innskummet pakning og forhåndspregede, utbrytbare utsparinger for metriske kabelniper M12, M20, M25, M32, M40.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Farge
- RAL 7035
- Antall metriske svekkinger
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensjoner
- Bredde: 599 mm
Dybde: 133,5 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,55 kg
- Bruttovekt
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- EL Flenseplate for metriske kabelnipler, BxD: 599x133,5 mm, for EL