Kantet flenseplate med innskummet pakning og børsteinnsatser av kunstsotoff for enkel kabelinnføring.
- Art.nr:
- EL 7705035
- Produktbeskrivelse
- Kantet flenseplate med innskummet pakning og børsteinnsatser av kunstsotoff for enkel kabelinnføring.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 599 mm
Dybde: 133,5 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,06 kg
- Bruttovekt
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK Flenseplate med børsteinnsatst BxD: 599x133,5 mm, for EL
- Dokumentasjon
- Veiledning