Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Art.nr: SZ 2563450

Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.

Art.nr:
SZ 2563450
Utførelse
todelt
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
Dimensjoner
Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Pakker for best.nr.
1050000
1057000
1100000
Flensplate
Størrelse: 3
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 447x149 mm, for flensplater str. 3
Dokumentasjon
Veiledning