Stikk en skarp gjenstand gjennom kunststoffet og trekk kabelen gjennom.
- Art.nr:
- SZ 2563300
- Produktbeskrivelse
- Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Dimensjoner
- Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved riktig montering
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.
- 36 x 5-11
- 46 x 10-15
- 8 x 15-25
- 2 x 19-34
- 4 x 26-35
- 2 x 26-54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,61 kg
- Bruttovekt
- 0,63 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177935754
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 447x149 mm, for flenseplater, størrelse 3
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet