Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
- Art.nr:
- AX 2577100
- Produktbeskrivelse
- Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40 - Dimensjoner
- Bredde: 436 mm
Dybde: 221 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 7
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved riktig montering
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,136 kg
- Bruttovekt
- 1,146 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 436x221 mm, for flenseplater, størrelse 7
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA