Kabelnippel HD IP 68 (5 bar, 30 min)
- Art.nr:
- HD 2410000
- Utførelse
- Standard
- Fordeler
- Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden.
- Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler.
- Anvendelsesområder
- Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler
- Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk)
- Bioteknologi
- Kjemisk industri
- Materiale
- Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: I samsvar med FDA 21 CFR 177.2600 - Dimensjoner
- Gjenger: M12 x 1,5
- For kabel-Ø
- 3 ‐ 6,5 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,115 kg
- Bruttovekt
- 0,123 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177022447
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- HD Kabelnippel, rustfritt stål1.4305, størrelse: M12x1,5, for kabeltverrsnitt 3-6.5 mm, standard utførelse
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet