Kabelnipler for fiberoptisk teknikk

Art.nr: DK 7455030

Muliggjør spesielt lett kabelgjennomføring, spesielt egnet for gjennomfrøing av breakout-kabler, da man unngår unødig bøying av de fiberoptiske kablene.

Art.nr:
DK 7455030
Utførelse
for systemchassis 2 x 3 mm
Produktbeskrivelse
De vanlige størrelsene PG 13,5 er utført med delt innvendig pakning. Dette forenkler kabelinnføringen. Optimal for gjennomfrøing av breakout-kabler, da man unngår unødig bøying av de fiberoptiske kablene.
Materiale
Nippel: Messing
Innvendig pakning: Myk-PVC-innsats
Overflate
Skruer: galvanisk forniklet
Pakkeenhet
12 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
0,688 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109