Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.
- Art.nr:
- SZ 2411821
- Fordeler
- Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass.
- Klemmembraner for jevn stramming og og avlastning for å beskytte kablene
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR - Overflate
- Forniklet
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensjoner
- Høyde: 26 mm
- Gjenger
- M20 x 1,5
- Gjengelengde
- 8 mm
- Min. kabeltverrsnitt
- 6 mm
- Maks. kabeltverrsnitt
- 12 mm
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Nøkkelvidde
- 22 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M20 x 1,5
Gjengelengde: 8 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,33 kg
- Bruttovekt
- 0,342 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelnippel messing, størrelse M20 x 1,5 for kabeldiameter 6-12 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Datablad
- Data sheets