Kabelføring

Kabelinnføring for bunnåpninger

Bunnplaten til Rittal skapsystemer som er inkludert i leveransen, kan erstattes av forskjellige kabelinnføringsplater. Kabelføringsstusser og pluggjennomføringsstusser gir høy IP-beskyttelse og komfortabel installasjon.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

For feste direkte på bunnåpningen.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Bunnmoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, VX SE

Den todelte bunnmodulen har en spesiell kabelinnføring med gjensidig forskjøvede børstelister, som selv ved store kabelmengder sikrer god tetting.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Elastisk klemprofil

For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene, spesielt egnet for like kabeltverrsnitt.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Profil for kabelinnføringen, bak

For påmontering på bunnplate og skapramme.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Bunnplate-moduler for kabelinnføring for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bunnplatemoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, SE, for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Profil til kabelinnføringen, i midten

Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med...

Kabelinnføring for bunnåpninger

Bunnplate-moduler, ventilert for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bunnplatemoduler, ventilert for TS, TS IT, SE for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Filtermatte for bunnplate, éndelt, ventilert

Filtermatter for bunnplate, éndelt, kan enkelt tilskjæres i henhold til utsparingen som er nødvendig.

Kabelinnføring for bunnåpninger

EMC-bunnplate

For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Profil til kabelinnføringen, i midten for TS, TP

For feste på bunnplater.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Bunnplate for TP

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kabelinnføringsplater for montering i TP TopPult-system

Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kabelinnføringsplater for VX

For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kontaktgjennomføringsstusser

Egnet for 8 til 36 mm kabeltverrsnitt.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kabelinnføringsstusser

I kombinasjon med kabelinnføringsplater, gir en rask og enkel tetting av kabler som skal føres inn i bunnen av skapet.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE- og PC-skap

Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Kabelrangeringsrom for VX, TS, VX SE

Med integrert profil for individuell systemutbygging.

Kabelinnføring for bunnåpninger

Sidevegg for kabelrangeringsrom

Sidevegger for kabelrangeringsrom VX, TS, VX SE, stålplate