Bunnplate for TP

Art.nr: CM 5001218

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.

Art.nr:
CM 5001218
Produktbeskrivelse
Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
For høyere stabilitet og universell kabelinnføring er bunnåpningen ved skapbredde 1000, 1200 og 1600 mm delt i bredden, og kan bestykkes forskjellig.
Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner
Dybde: 150 mm
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TS
CM
TP
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,04 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177523227
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Bunnplater, for CM, TP, D: 150 mm, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet